The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
  • ADZ360D
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)

ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-10A 30mA тип-А QuickConnect ADZ360D

EAN
3250611020165
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-10A 30mA тип-А QuickConnect

ADZ360D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
  • MZ215

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    3x 1P+N
  • Крива
    C
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
  • Тип напруги живлення
    Змінний струм
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
    2 kV
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Електричний струм
  • Номінальний струм
    10 A
  • Номінальна здатність до розриву в робочих умовах Ics AC відповідно до IEC 60898-1
    6 kA
  • Номінальний струм за -25°C
    13,50 A
  • Номінальний струм за -20°C
    13,30 A
  • Номінальний струм за -15°C
    13 A
  • Номінальний струм за -10°C
    12,70 A
  • Номінальний струм за -5°C
    12,40 A
  • Номінальний струм за 0°C
    12,10 A
  • Номінальний струм за 5°C
    11,70 A
  • Номінальний струм за 10°C
    11,40 A
  • Номінальний струм за 15°C
    11,10 A
  • Номінальний струм за 20°C
    10,70 A
  • Номінальний струм за 25°C
    10,40 A
  • Номінальний струм за 30°C
    10 A
  • Номінальний струм за 35°C
    9,80 A
  • Номінальний струм за 40°C
    9,50 A
  • Номінальний струм за 45°C
    9,30 A
  • Номінальний струм за 50°C
    9,10 A
  • Номінальний струм за 55°C
    8,80 A
  • Номінальний струм за 60°C
    8,50 A
  • Номінальний струм за 65°C
    8,30 A
  • Номінальний струм за 70°C
    8 A
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    30 mA
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Основні електричні характеристики
  • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
    6 kA
Установлення, монтаж
  • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
    2 - 2 Nm
  • Номінальний момент затягування
    2 - 2 Nm
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    7,70 W
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    2,000
  • Кількість механічних процесів
    2,000
Під’єднання
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 4 mm²
  • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 4 mm²
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 70 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -25 - 80 °C
  • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Клас обмеження енергії I²t
    3
Емність
  • Кільксть модулів
    4
Розміри
  • Висота
    86 mm
  • Ширина
    71 mm
  • Глибина
    70 mm
Підключення
  • Тип з'єднання
    quickconnect

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Документ PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration ADZ360D
PDF
Hager RoHS report ADZ360D
PDF

Завантаження

  • Зображення ADZ360D | Hager

    Зображення продукту ADZ360D

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу ADZ360D | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу ADZ360D

    ДАВ 3x(1P+N) 6kA C-10A 30mA тип-А QuickConnect

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager

    Installation manual de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
    Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

    PDF
    1,14 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    AFX470D - ДАВ 4P 10kA C-20A 300mA A
    AFX470D
    ДАВ 4P 10kA C-20A 300mA A
  • 2
    ACS916D - ДАВ QC 1P+N 6kA B-16A 10mA A
    ACS916D
    ДАВ QC 1P+N 6kA B-16A 10mA A
  • 3
    ADM490C - ДАВ 4P 6kA C-40A 30mA A
    ADM490C
    ДАВ 4P 6kA C-40A 30mA A
  • 4
    ADA966D - ДАВ 1P+N 6kA C-16A 30mA A
    ADA966D
    ДАВ 1P+N 6kA C-16A 30mA A
  • 5
    AFX475D - ДАВ 4P 10kA C-25A 300mA A
    AFX475D
    ДАВ 4P 10kA C-25A 300mA A

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна