Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Робоча температура-5 - 45 °C
-
З регулятором кімнатної температуриТак
-
Поточне споживання12,50 mA
-
Вбудована глибина24,20 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу27 mm
-
Висота160 mm
-
Ширина86 mm
-
Глибина37,70 mm
-
Кількість точок керування8
-
З LED індикацієюТак
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
МатеріалСкло
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
Має поле для маркуванняНі
-
З дисплеємНі
-
ФункціяДля вимикачів, кнопок, димерів і затворів, Функція блокування поверхні датчика, наприклад, для очищення скляної поверхні
-
Режим встановленняДля вертикального монтажу
-
Температурадодаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури, Вбудований датчик температури для роботи в якості модуля розширення контролера, Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
-
З шинним з'єднувачемТак
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Загальна телеграма KNX
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 75144830
Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
База даних продуктів KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
База даних продуктів KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
База даних продуктів KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
База даних продуктів KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
База даних продуктів KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Посібник із застосування
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF299,80 kB