The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Сенсори R.1/R.3
    • WZA1300
    EAN
    3250610093696
    Упаковка
    50 штук
    • Скляні сенсори
    • Сенсори R.1/R.3
    • Побачити більше

    WZA1300

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WZA1300

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      152,70 mm
    • Ширина
      67,20 mm
    • Діаметр
      0
    • Глибина
      41,70 mm
    Під’єднання
    • Кількість вхідних кабелів
      2
    Кабель
    • Діаметр провода
      10,40 mm
    Сумісніть
    • Можна приєднати
      Так
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик, Термопластик
    • Colour
      Чорний
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP2X

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA1300
    PDF
    RoHS report WZA1300
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WZA1300 | Hager

      Зображення продукту WZA1300

    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      75142865 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.1
      75142865
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.1
    • 2
      75144855 - Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.3
      75144855
      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor R.3
    • 3
      75142850 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
      75142850
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
    • 4
      TGA200 - Блок живлення 24В DC, 1A
      TGA200
      Блок живлення 24В DC, 1A
    • 5
      75143850 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3
      75143850
      Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', пол.білизна, TS Sensor R.3

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна