Розетка без з/к, зах.контактів, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/B.х 6167331909
EAN
4011334228646
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 169 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина32 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 6167331909
Розетка без з/к, зах.контактів, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/B.х
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of conformity
dc24-1031
PDF269,52 kB
Більше документації