- Розетки - Berker S.1
- Розетки - Berker B.3
- Розетки - Berker B.7
- Побачити більше
Розетка без з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1 6167331404
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина32 mm
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиБез захисного контакту
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 6167331404
Розетка без з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Більше документації