Кнопка для жалюзі 2-клавішний IP55, сіра, 10А/250В W.1 50753535
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)31,2 %
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1 - полюсна кнопка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємної активації
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
КлемаІз затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки, З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
-
Пов'язані типи продуктуКришка для побутових комутаційних апаратів
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 50753535
Кнопка для жалюзі 2-клавішний IP55, сіра, 10А/250В W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Більше документації