Перемикач 2-клавішний IP55, сірий, 10АX/250В W.1 50753515
Доступно найближчим часом
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
ColourСірий
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота55,90 mm
-
Ширина55,90 mm
-
Глибина32,30 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Елементи керування та індикатори
-
Тип кнопкиПослідовна кнопка
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK05
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Більше документації