Розетка з з/к, 16А/250В, чорна, R.Classic 47452045
EAN
4011334377030
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 15 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9005
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу31 mm
-
Вбудована глибина32 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 47452045
Розетка з з/к, 16А/250В, чорна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Більше документації