Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)27,8 %
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина63 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту1,0 - 2,5 mm²
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиСамозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47403515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-06
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Product certificate
Сертифікат продукту en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації