The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 32723515
    EAN
    4011334391456
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    32723515

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    32723515

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка для побутових комутаційних апаратів
    • 13383513

      0,00 EUR  / *
    • 13383512

      0,00 EUR  / *
    • 13383502

      0,00 EUR  / *
    • 13383503

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Елементи керування та індикатори
    • Перемикач/кнопка для жалюзі
      1-полюсний вимикач
    Напруга
    • Номінальна напруга
      240 V
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Комутаційний струм
      10 A
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Умови використання
    • Робоча температура
      -15 - 30 °C
    Тексти
    • Тип перемикання
      1-полюсний
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Клема
      Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки, З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу, Ізольовані вхідні клеми для ВГОРУ і ВНИЗ
    • Функція
      З функцією натискного замка
    • Пов'язані серії
      W.1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 32723515
    PDF
    RoHS report 32723515
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 32723515 | Hager

      Зображення продукту 32723515

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 32723515 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 32723515

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-05

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      30863512 -
      30863512
    • 2
      18223502 -
      18223502
    • 3
      16883500 -
      16883500
    • 4
      12033542 -
      12033542
    • 5
      50463512 -
      50463512

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна