LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, K.1 29527009
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Маркувальний матеріал для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
Потужність
-
Споживана потужність0,50 W
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Освітлення
-
Тип лампиLED
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота70 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина50 mm
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту2,50 - 2,50 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
Використовується як кнопкаНі
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 29527009
LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, K.1
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Більше документації