Коробка 4Х для полих стін для рамок R.8 18721040
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Коробка для вбудовування в стіну/стелю 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота84 mm
-
Ширина297 mm
-
Діаметр0
-
Глибина60,50 mm
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів20
Кабель
-
Діаметр провода16 mm
Сумісніть
-
Можна приєднатиНі
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourБілий
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 18721040
Коробка 4Х для полих стін для рамок R.8
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Більше документації