Коробка 2Х для цегляних/бетоних стін для рамок R.8 18720020
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 5 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота92,50 mm
-
Ширина163 mm
-
Діаметр0
-
Глибина64 mm
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів6
Кабель
-
Діаметр провода14 mm
Сумісніть
-
Можна приєднатиНі
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourЧервоний
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 18720020
Коробка 2Х для цегляних/бетоних стін для рамок R.8
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF367,02 kB
Більше документації