The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 1848
    EAN
    4011334018728
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Додаткові вироби - Berker B.3
    • Додаткові вироби - Berker B.7
    • Додаткові вироби - Berker Q.1
    • Додаткові вироби - Berker Q.3
    • Додаткові вироби - Berker Q.7
    • Додаткові вироби - Berker K.1
    • Додаткові вироби - Berker K.5
    • Додаткові вироби - Berker R.1
    • Додаткові вироби - Berker R.3
    • Побачити більше

    Захисна накладка для штепсельних розеток SCHUKO 1848

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захисна накладка для штепсельних розеток SCHUKO

    1848

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      34,50 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB
    Hager REACH declaration 1848
    PDF
    Hager RoHS report 1848
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1848 | Hager

      Зображення продукту 1848

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1848 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1848

      Захисна накладка для штепсельних розеток SCHUKO

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      16291939 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою пол.білизна-matt S.1 IP44
      16291939
      Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою пол.білизна-matt S.1 IP44
    • 2
      16291434 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою алюміній S.1 IP44
      16291434
      Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою алюміній S.1 IP44
    • 3
      16291636 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою антрацит S.1 IP44
      16291636
      Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою антрацит S.1 IP44
    • 4
      16226084 - Клавіша 1Х зі знаком "0", алюміній, Q.х
      16226084
      Клавіша 1Х зі знаком "0", алюміній, Q.х
    • 5
      16298962 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою біла S.1 IP44
      16298962
      Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою біла S.1 IP44

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна