The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.1
    • Додаткові вироби - Berker K.1
    • 11547109
    EAN
    4011334274513
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker K.1

    Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, пол.білизна, K.1 11547109

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, пол.білизна, K.1

    11547109

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    Розміри
    • Висота
      55,80 mm
    • Ширина
      70,70 mm
    • Глибина
      11 mm
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11547109
    PDF
    RoHS report 11547109
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11547109 | Hager

      Зображення продукту 11547109

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11547109 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11547109

      Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, пол.білизна, K.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4400 - Кабельний вивід, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4400
      Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
    • 2
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 3
      3313077006 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1
      3313077006
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1
    • 4
      3313077009 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна, K.1
      3313077009
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна, K.1
    • 5
      11547106 - Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, антрацит, K.1
      11547106
      Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, антрацит, K.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна