Коробка з/у 2Х антрацит, вертикальна, K.1 10427006
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка 1 доступні продукти -
Кабельний ввід 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RAL7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота88,50 mm
-
Ширина153 mm
-
Глибина41,50 mm
-
Вбудована глибина36 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняВертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x
-
Пов'язані серіїK.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10427006
Коробка з/у 2Х антрацит, вертикальна, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Більше документації