CFA425E
EAN
3250611614241
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Nötr durumsağ
-
Kutup sayısı4 P
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Topraklama hatası sinyalizasyonuevet
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 / 400 V
-
Frekans50 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi500 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi4000 V
Elektrik akımı
-
Anma kaçak çalışma akımı300 mA
-
Anma akımı25 A
-
8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı0.25 kA
-
Kesme ve açma kapasitesi630 A
-
EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Derecelendirme akımı -25°C25 A
-
Derecelendirme akımı -20°C25 A
-
Derecelendirme akımı -15°C25 A
-
Derecelendirme akımı -10°C25 A
-
Derecelendirme akımı -5°C25 A
-
Değerlendirme akımı 0°C25 A
-
Değerlendirme akımı 5°C25 A
-
Değerlendirme akımı 10°C25 A
-
Derecelendirme akımı 15°C25 A
-
Değerlendirme akımı 20°C25 A
-
Değerlendirme akımı 25°C25 A
-
Değerlendirme akımı 30°C25 A
-
Derecelendirme akımı 35°C25 A
-
Değerlendirme akımı 40°C25 A
-
Değerlendirme akımı 45°C25 A
-
Değerlendirme akımı 50°C25 A
-
Derecelendirme akımı 55°C25 A
-
Değerlendirme akımı 60°C25 A
-
Değerlendirme akımı 65°C22 A
-
Değerlendirme akımı 70°C18 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği70 mm
-
İnşaat boyutu (DIN 43880)1
Frekans
-
Frekans50 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı2.6 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı0.8 W
Tetikleme
-
Yanlış tetiklemeye karşı korumalıHayır
-
Kısa süreli gecikmeli tetiklemeHayır
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık2000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipividalı
-
Sıkma torku2,8Nm
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipimetalik
-
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı TipiBIconnect
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlikHayır
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlikEvet
Bağlantı
-
Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti1 / 25 mm²
-
Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti1 / 25 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı erişiminimum bağlantı kesiti1 / 16 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti1 / 16 mm²
-
Bağlantı tipividalı
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiEvet
Standartlar
-
Standart metinEN 61008-1
Emniyet
-
Kaçak akım tipiA
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…40 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Rakım2000 m
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-55…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF717 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com