düşük gerilim 48V DC • MZ205 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları
  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Röleleri akse­suar­ları
  • Akse­suarlar
  • MZ205
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

3
1
MZ204 - Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
MZ204
Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
2
MZ205 - Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC
MZ205
Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC
3
CZ001 - Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC
CZ001
Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

MZ205

  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları

Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC MZ205

EAN
3250614562051
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    0 V
  • besleme gerilimi tipi
    DC
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    4000 V
  • DC kontrol gerilimi
    48 V
  • AC komut gerilimi
    0 V
  • DC'de anma çalışma gerilimi
    48 V
Elektrik akımı
  • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
    50 mA
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    68 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Güç
  • Kullanılan ani güç
    2.4 VA
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    2 W
Tetikleme
  • Performans gerilimi / Ue'de Açma
    35 / 70 %
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,2Nm
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    6mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    10mm²
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…60 °C
  • Hava nem koru­ması
    95%
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C
Kimlik
  • B.G. için estetik Koruma cihazları
    FD

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim MZ205 | Hager Türkiye

    Ürün resmi MZ205

  • ProductDataSheet

    Resim UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Türkiye

    UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

    PDF
    97 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    182 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    223 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration MZ205 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration MZ205 (english)

    PDF
    103 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    MZ201 - Auxiliary contact 1C+1O 6A 240V AC
    MZ201
    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
  • 2
    MZ202 - Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
    MZ202
    Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
  • 3
    MZ203 - Shunt trip 230-415V AC 110-130V DC
    MZ203
    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
  • 4
    MZ204 - Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
    MZ204
    Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
  • 5
    MZ206 - Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC
    MZ206
    Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group