Düşük gerilim 230V AC • MZ206 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
            • Tüm kategorileri görün
            • Anahtar - Priz Ürünleri ve Bina Otomasyonu
              • Anahtar - Priz Ürünleri
                • Hager gallery
                • Berker B.3 / B.7
                • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
                • Berker K.1 / K.5
                • Berker R.1 / R.3 / R.8
                • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
                • Berker Integro
                • Berker - Aydınlatma Kontrolleri
                • Berker - Perde/Panjur Kontrolleri
                • Berker - İletişim ve Multimedya
              • Bina Otomasyonu
                • KNX ETS
                • KNX Easy
              • Aydınlatma Kontrolleri
                • Hareket ve Varlık Dedektörleri
                • Dimmerlar
                • HVAC İklimlendirme
              • Enerji Yönetimi
                • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
            • Enerji Dağıtımı
              • Modüler Koruma Cihazları
                • Otomatik Sigortalar
                • Kaçak Akım Röleleri
                • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi aksesuarları
                • Sigorta Baraları
                • Motor Koruma Röleleri
                • Silindirik Sigorta Yuvaları
                • Parafudr
              • Kontrol ve Sinyalizasyon
                • Yük Ayırıcılar
                • Modüler Kontaktörler
                • Modüler Enversör Anahtarı
                • Sinyal Lambaları
                • Butonlar
                • Ek aksesuarlar
              • Ana Dağıtım
                • Açık Tip Şalterler
                • h3 Kompakt Şalterler
                • h3+ Kompakt Şalterler
                • Toprak Kaçak Akım Rölesi ve Toroidler
                • Yük Ayırıcılar
              • Dağıtım Kutuları
                • Golf
                • Volta
                • Vektör
                • Vega D
              • Enerji Sayaçları
                • Enerji Sayaçları
                • Multimetre ve Enerji Analizörleri
            • Kablo Yönetimi
              • Kablo Kanalları
                • Süpürgelik Sistemleri
              • Yer Buatları
                • Yer Buatı Sistemleri
              • Pano Kanalları
                • Pano Kanal Sistemleri
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Modüler Koruma Cihazları
          • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları
          • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Röleleri akse­suar­ları
          • Akse­suarlar
          • MZ206
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          5
          1
          MZ202 - Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
          MZ202
          Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
          2
          MZ204 - Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
          MZ204
          Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
          3
          CZ001 - Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC
          CZ001
          Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC
          4
          MZ201 - Auxiliary contact 1C+1O 6A 240V AC
          MZ201
          Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
          5
          MZ206 - Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC
          MZ206
          Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 3

          Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

          MZ206

          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  MZ206 görseli  | Hager 1
          • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları

          Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC MZ206

          EAN
          3250614562068
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            1
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            230 V
          • besleme gerilimi tipi
            AC
          • Frekans
            50/60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            4000 V
          • DC kontrol gerilimi
            0 V
          • AC komut gerilimi
            230 V
          • DC'de anma çalışma gerilimi
            0 V
          Elektrik akımı
          • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
            15 mA
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            68 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            17.5 mm
          Güç
          • Kullanılan ani güç
            3.5 VA
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            2 W
          Tetikleme
          • Açılırken tepki süresi
            200 ms
          • Performans gerilimi / Ue'de Açma
            35 / 70 %
          Kurulum, montaj
          • Sıkma torku
            1,2Nm
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            6mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            10mm²
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…60 °C
          • Hava nem koru­ması
            95%
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -40…80 °C
          Kimlik
          • B.G. için estetik Koruma cihazları
            FD

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim MZ206 | Hager Türkiye

            Ürün resmi MZ206

          • ProductDataSheet

            Resim UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Türkiye

            UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

            PDF
            97 KB
          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            182 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            223 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration MZ206 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration MZ206 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration MZ206 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration MZ206 (english)

            PDF
            32 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            MZ201 - Auxiliary contact 1C+1O 6A 240V AC
            MZ201
            Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
          • 2
            MZ202 - Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
            MZ202
            Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
          • 3
            MZ203 - Shunt trip 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203
            Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
          • 4
            MZ204 - Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
            MZ204
            Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
          • 5
            MZ205 - Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC
            MZ205
            Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group