yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC • CZ001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları
  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Röleleri akse­suar­ları
  • Akse­suarlar
  • CZ001
Hager Türkiye ürünün  CZ001 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  CZ001 görseli  | Hager 1

Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

CZ001

Hager Türkiye ürünün  CZ001 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  CZ001 görseli  | Hager 1
  • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi akse­suar­ları

Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC CZ001

EAN
3250611860013
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 / 440 V
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • DC'de anma çalışma gerilimi
    12 / 250 V
Elektrik akımı
  • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
    6 A
  • Anma akımı
    6 A
  • Imin­imum = f (U = 230 V AC)
    6 A
  • Imin­imum = f (U = 230 V DC)
    0.6 A
  • Elektrik devresi için Imin­im­um=f(U=400V AC)
    3 A
Boyutlar
  • Kurulu ürünün genişliği
    18 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.1 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    6000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    12000
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,2Nm
  • Fabrikada monte edilmiş
    Hayır
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    4mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    6mm²
  • Kontak­ların türü
    yardımcı kontak 1NK+1NA alarm kontak 1NK+1NA
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Ekipman
  • NC kontak­larının adeti
    1
  • NO kontak­larının adeti
    1
  • INV kontak­larının adeti
    0
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…60 °C
  • Hava nem koru­ması
    95% / 80°C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim CZ001 | Hager Türkiye

    Ürün resmi CZ001

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    223 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    182 KB
  • RoHS raporu

    Resim RoHS declaration CZ001 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration CZ001 (english)

    PDF
    103 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    MZ201 - Auxiliary contact 1C+1O 6A 240V AC
    MZ201
    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC
  • 2
    MZ202 - Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
    MZ202
    Alarm kontak 1K+1O 6A 240V AC
  • 3
    MZ203 - Shunt trip 230-415V AC 110-130V DC
    MZ203
    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC
  • 4
    MZ204 - Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
    MZ204
    Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC
  • 5
    MZ205 - Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC
    MZ205
    Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group