FCC priz 8/8kutup ekranlı, cat.6 iso, 4587
EAN
4011334256397
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi72 V DC
-
Anma akımı1 A
Elektrik akımı
-
Anma akımı1 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği31 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 500 MHz
Direnç
-
Muhafaza kontak direnci100 mΩ
-
Sinyal kontak direnci20 mΩ
Materyaller
-
Renk kodu A ve BEIA/TIA 568A
-
Malzeme / yüzeykasa kalay pres döküm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipiLSA + terminalli
-
İletişimkafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli
Kablo
-
İletken Ø0.4…0.63 mm
Emniyet
-
Koruyucu ekranDIN EN 55022 class B
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
PDF1 MB -
ProductECDeclaration
Declaration of conformity International 2021-04-27
PDF109 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com