EAN
4011334202691
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi72 V DC
-
Anma akımı0.75 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği31 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 100 MHz
Direnç
-
Muhafaza kontak direnci100 mΩ
-
Sinyal kontak direnci20 mΩ
Materyaller
-
Renk kodu A ve BEIA/TIA 568A
-
Malzeme / yüzeykasa kalay pres döküm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipiLSA + terminalli
-
İletişimkafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli
Kablo
-
İletken Ø0.4…0.63 mm
Emniyet
-
Koruyucu ekranDIN EN 55022 class B
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…70 °C
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com