![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
FCC priz, 8 kutuplu, cat.3,beyaz 4538
EAN
4011334178644
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
kategori / portlarcat.3
Uyumluluk
-
Kayıtlı prizler içinRJ 11/12/45
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi125 V DC
-
Anma akımı1 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği22 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 16 MHz
Direnç
-
Geçiş direnci< 20 mΩ
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkbeyaz
-
Renkbeyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
İletken Ømaks. 1 mm
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF240 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com