FCC priz, 8 (4) kutuplu, cat.3,beyaz 4568
EAN
4011334050636
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
kategori / portlarcat.3
Uyumluluk
-
Kayıtlı prizler içinRJ 11/12/45
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi125 V DC
-
Anma akımı1 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği22 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 16 MHz
Direnç
-
Geçiş direnci< 20 mΩ
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkbeyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
İletken Ømaks. 1 mm
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com