FCC priz, 2x8 (4) kutuplu, cat.3,beyaz 4562
EAN
4011334218807
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
-
Konnektörler / jaklarparalel kontaktlı soketler
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi125 V DC
-
Anma akımı1 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği21.5 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 16 MHz
Direnç
-
Geçiş direnci< 20 mΩ
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Kablo
-
İletken Ømaks. 1 mm
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration
PDF104 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com