![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
FCC priz 8 kutuplu, cat.6, 1930/Glass/R.classic 455401
EAN
4011334437444
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi72 V DC
-
Anma akımı0.5 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği31 mm
Frekans
-
İletim bant genişliğimaks. 250 MHz
Direnç
-
Muhafaza kontak direnci100 mΩ
-
Sinyal kontak direnci20 mΩ
Materyaller
-
Renk kodu A ve BEIA/TIA 568A
-
Malzeme / yüzeykasa kalay pres döküm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Bağlantı
-
Bağlantı tipiLSA + terminalli
-
İletişimkafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli
Kablo
-
İletken Ø0.4…0.63 mm (AWG 26-22)
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF305 KBPDF108 KBPDF243 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com