2 delikli geçiş, 13 dB, 1930/Glass/R.classic 451515

EAN
4011334424642
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Alım / iletim
    kara üzer­inden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için
Frekans
  • Genişbant tekno­lojisi
    5…2400 MHz
Elektrik düşümü
  • 2150 MHz'de kayıp kademesi
    13.5 dB
  • 860 MHz'de kayıp kademesi
    13 dB
Kurulum, montaj
  • Sistem
    SAT ev dağıtıcıları için ; yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…55 °C

İndirilenler

Daha fazla belge