Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, antrasit Mat 945602505
EAN
4011334241218
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
-
Konnektör/priz tipiGeçişli jak
zayıflama
-
2150 MHz'de kayıp kademesi5 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi4 dB
-
Geçiş kaybı 2150 MHz5 dB
-
Geçiş kaybı 860 MHz4 dB
Frekans
-
Frekans bant genişliği5 - 2,400 MHz
Ekipman
-
Priz sayısı2
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
Ölçüler
-
Derinlik31,50 mm
-
Bütünleşik derinlik16,50 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc23-1039
PDF251,33 kB
Daha fazla belge