Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat 945192505
EAN
4011334241140
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
-
Konnektör/priz tipiGeçişli jak
zayıflama
-
2150 MHz'de kayıp kademesi5 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi4 dB
-
Geçiş kaybı 2150 MHz5 dB
-
Geçiş kaybı 860 MHz4 dB
Frekans
-
Frekans bant genişliği5 - 2,400 MHz
Ekipman
-
Priz sayısı1
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
Ölçüler
-
Derinlik27 mm
-
Bütünleşik derinlik40 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc23-1038
PDF251,94 kB
Daha fazla belge