The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Integro
  • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro
  • 945592507
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri,parlak 945592507

EAN
4011334241102
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri,parlak

945592507

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
1990
1990
Boş modül, beyaz
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 3 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 1990

    Boş modül, beyaz

    0,00 €  / *
  • 1985

    Mini jak 8 kutuplu, cat.6, al.

    0,00 €  / *
  • 1980

    Mini jak, 8 kutuplu, cat.3, siyah

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Modül sayısı
    2
Bağlantı
  • Bağlantı sayısı
    2
  • Montaj tipi
    Montaj vidası
Ölçüler
  • Yükseklik
    55,50 mm
  • Genişlik
    55,50 mm
  • Derinlik
    32,20 mm
Malzemeler
  • Colour
    Gri
  • RAL kod
    7038
  • Malzeme
    Termo­plastik

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 945592507
PDF
Hager RoHS report 945592507
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    945572505 - Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, parlak,antrasit
    945572505
    Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, parlak, antrasit
  • 2
    945112511 - Integro Ek parça- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantılı, Kahve Mat
    945112511
    Integro Ek parça- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantılı, Kahve Mat
  • 3
    945192505 - Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat
    945192505
    Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat
  • 4
    945592509 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
    945592509
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
  • 5
    945602502 - Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat
    945602502
    Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin