The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Integro
  • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro
  • 1990
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

Boş modül,beyaz 1990

EAN
4011334284178
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Boş modül,beyaz

1990

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
14271606
14271606
3 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat
Listeye ekle
Listeye ekle
945592509
945592509
Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle
945592507
945592507
Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle
945592505
945592505
Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme, antrasit, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 4 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 14271606

    3 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat

    0,00 €  / *
  • 945592509

    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *
  • 945592507

    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri, parlak

    0,00 €  / *
  • 945592505

    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme, antrasit, parlak

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    18 mm
  • Genişlik
    15 mm
  • Derinlik
    35 mm
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 1990
PDF
Hager RoHS report 1990
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    945592509 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
    945592509
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
  • 2
    945112511 - Integro Ek parça- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantılı, Kahve Mat
    945112511
    Integro Ek parça- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantılı, Kahve Mat
  • 3
    945192505 - Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat
    945192505
    Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat
  • 4
    945592507 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri,parlak
    945592507
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri, parlak
  • 5
    945602502 - Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat
    945602502
    Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin