The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Dağıtım sistemleri
    • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
    • gamma multi­media
    • 1980
    EAN
    4011334230762
    VPE
    1 parça
    • gamma multi­media
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro
    • Daha fazla gör

    Mini jak, 8 kutuplu, cat.3,siyah 1980

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Mini jak, 8 kutuplu, cat.3,siyah

    1980

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    14271606
    14271606
    3 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    945592509
    945592509
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    945592507
    945592507
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri, parlak
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    945592505
    945592505
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme, antrasit, parlak
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 14271606

      3 MINI-COM modülü için merkezi pant. mat

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Tanım­lama
    • Kategori
      CAT III
    Kablo
    • AWG yelpazesi
      AWG 24-22
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Kesme klemensi, Modüler jak
    Ölçüler
    • Yükseklik
      18,50 mm
    • Genişlik
      16 mm
    • Derinlik
      35 mm
    Ekipman
    • Blendajlı
      Hayır
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kullanım koşul­ları
    • Araç kullanmadan bağlantı
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 1980
    PDF
    RoHS report 1980
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 1980 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 1980

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      362,95 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin