The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Integro
  • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro
  • 945572509
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, kutup beyazı, parlak 945572509

EAN
4011334241089
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, kutup beyazı, parlak

945572509

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 3 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
  • 918262519

    Integro Flow, 2'li çerçeve, kutup beyazı,

    0,00 €  / *
  • 918272509

    Integro Flow çerçeve, 1-Gang kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *
  • 918192519

    Integro Flow çerçeve, 3'lü kutup beyazı, parlak

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Modül sayısı
    1
Bağlantı
  • Bağlantı sayısı
    1
  • Montaj tipi
    Montaj vidası
Ölçüler
  • Yükseklik
    55,50 mm
  • Genişlik
    55,50 mm
  • Derinlik
    19,30 mm
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Malzeme
    Termo­plastik

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 945572509
PDF
Hager RoHS report 945572509
PDF

İndirilenler

  • Resim 945572509 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 945572509

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-01-30 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-01-30

    PDF
    264,19 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    1990 - Boş modül,beyaz
    1990
    Boş modül, beyaz
  • 2
    945592507 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri,parlak
    945592507
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme Gri, parlak
  • 3
    945592509 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
    945592509
    Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme kutup beyazı, parlak
  • 4
    945572505 - Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, parlak,antrasit
    945572505
    Amfi Modülü Jakları için Integro ek, 1-Gang, parlak, antrasit
  • 5
    945192505 - Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat
    945192505
    Integro ekler- konnektör kutu SAT, antrasit Mat

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin