The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 505102
    EAN
    4011334288978
    VPE
    10 Parçalar

    Otel kartı anahtarı kapağı için buton eki, Modül ekleri 505102

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Otel kartı anahtarı kapağı için buton eki, Modül ekleri

    505102

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Hepsini gör (7)
    Previous
    Previous
    16408989
    16408989
    baskılı, otel kartı, kırmızı, B.3/B.7, beyaz gl.
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16401909
    16401909
    kapak göst. f.otel, kırmızı mercek, B.3/B.7, beyaz M. plas.
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16401606
    16401606
    baskılı, otel kart, kırmızı mercek, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16406089
    16406089
    baskılı, otel, kırmızı mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadife.
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16417109
    16417109
    baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, beyaz gl.
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16417106
    16417106
    baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, ant. mat lak
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası 1 mevcut ürünler

    Zorunlu aksesuarlar

    • 16408989

      baskılı, otel kartı, kırmızı, B.3/B.7, beyaz gl.

      €0,00  / *
    • 16401909

      kapak göst. f.otel, kırmızı mercek, B.3/B.7, beyaz M. plas.

      €0,00  / *
    • 16401606

      baskılı, otel kart, kırmızı mercek, B.3/B.7, ant. mat

      €0,00  / *
    • 16406089

      baskılı, otel, kırmızı mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadife.

      €0,00  / *
    • 16417109

      baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, beyaz gl.

      €0,00  / *
    • 16417106

      baskılı, otel kart, kırmızı mercek, K.1, ant. mat lak

      €0,00  / *
    • 16417104

      baskılı, otel, kırmızı mercek, K.5, çelik mat, lake

      €0,00  / *

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları için aydın­latma yuvası
    • 1675

      Neon lamba N terminali, ışık kontrolü, gri

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anahtar­lama akımı
      2 A
    • anlık kontak akımı
      2 A
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Otel kartı
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    • Şeffaf
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      41 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      31,20 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      35 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      0
    • Basma düğmesi tipi
      Tek yaylı buton
    • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 505102
    PDF
    RoHS report 505102
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 505102 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 505102

    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin