baskılı, otel,kırmızı mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadife. 16406089
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıOtel kartı
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
-
ŞeffafHayır
Ölçüler
-
Yükseklik58,50 mm
-
Genişlik58,50 mm
-
Derinlik30 mm
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı0
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Related SystemsS.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Kurulum kılavuzu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Daha fazla belge