Otel kartı için röle anahtarı kapak, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 16406096
EAN
4011334404804
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
505102
Otel kartı anahtarı kapağı için buton eki, Modül ekleri
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
-
anlık kontak akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıOtel kartı
-
Kutup sayısı1
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba1,500 W
-
İkili devrede floresan lambalar1,500 W
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
-
ŞeffafHayır
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik57,30 mm
-
Bütünleşik derinlik32 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular35 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı0
-
Geribildirim sinyal kontağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Kurulum kılavuzu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Daha fazla belge