The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Radyo frekans çözümleri
  • KNX Radyo - hızlı bağlantı
  • 27237004
  • Bina yönetim sistemi KNX

duvar vericisi 3g düz- K5 SS 27237004

EAN
4011334287728
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

duvar vericisi 3g düz- K5 SS

27237004

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
75630004
75630004
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 1 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 75630004

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Gerilim
  • Çalışma gerilimi
    3 - 3 V
Ekipman
  • Kanal Sayısı
    3
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0 - 55 °C
Malzemeler
  • Colour
    Paslanmaz çelik
  • Malzeme
    Paslanmaz çelik, Termo­plastik
Metinler
  • kurulum modu
    Düz yüzeye çerçev­el­erle montaj, ör. kombinasy­on­ların uzatıl­ması için de, Destek plakası üzer­inden vidalı sabi­tleme mümkündür

İndirilenler

  • Resim 27237004 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 27237004

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 2721xx-2722xx-2723xx - Radio wall-transmitter 1/2/3gang flat (EN, 2010-08) | Hager Türkiye

    Manual for 2721xx-2722xx-2723xx - Radio wall-transmitter 1/2/3gang flat (EN, 2010-08)

    Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

    PDF
    339,67 kB
    Resim Manual for 2721xx-2722xx-2723xx - Radio wall-transmitter 1/2/3gang flat (EN-FR, 2010-12) | Hager Türkiye

    Manual for 2721xx-2722xx-2723xx - Radio wall-transmitter 1/2/3gang flat (EN-FR, 2010-12)

    Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,39 MB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    85346139 - KNX  hrkt ddktr 2,2 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
    85346139
    KNX hrkt ddktr 2, 2 m Quicklink, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
  • 2
    85656231 - KNX  duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
    85656231
    KNX duvar vericisi 2'li düz Quicklink, R.1/R.3, parlak siyah
  • 3
    TRM694G -
    TRM694G
  • 4
    85145179 - KNX 1'li buton Quicklink, K.1, parlak beyaz
    85145179
    KNX 1'li buton Quicklink, K.1, parlak beyaz
  • 5
    85145177 - KNX 1'li buton Quicklink, K.5, al. mat,lake
    85145177
    KNX 1'li buton Quicklink, K.5, al. mat, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin