The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sistem cihazları
    • Sistem cihazları ve arabirimleri
    • 75630004
    EAN
    4011334217596
    VPE
    1 parça
    • Sistem cihazları ve arabirimleri

    alıcı yüzeye monte abus 75630004

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    alıcı yüzeye monte abus

    75630004

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    27237004
    27237004
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 27237004

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Ekipman
    • Web sunucusu
      Hayır
    Gerilim
    • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
      21 - 32 V
    • Çalışma gerilimi
      29 - 29 V
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Ölçüler
    • Genişlik
      110 mm
    • Derinlik
      38 mm
    Bağlantı
    • Arabirim Bus sistemi/m­edya ağ geçidi tipi
      Ortam kuplörü
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    Fonksiy­onlar
    • Fonksiyon kanalı sayısı
      50

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75630004
    PDF
    RoHS report 75630004
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75630004 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75630004

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2013-06) | Hager Türkiye

      Manual for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2013-06)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      1005,75 kB
    • Araç

      Resim Software for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (DE, 2008-06) | Hager Türkiye

      Software for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (DE, 2008-06)

      Araç de-DE 2023-10-30

      EXE
      304,58 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD1
      162,18 kB
      Resim KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD1
      130,11 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2001-07) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (EN, 2001-07)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      214,09 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      TYFS671D -
      TYFS671D
    • 2
      TYFS672D -
      TYFS672D
    • 3
      TYFS121 -
      TYFS121
    • 4
      TYFS130 -
      TYFS130
    • 5
      TYFS120 -
      TYFS120

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin