The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sistem cihazları
    • Sistem cihazları ve arabirimleri
    • TYFS120
    EAN
    3250618502534
    VPE
    1 parça
    • Sistem cihazları ve arabirimleri

    TYFS120

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TYFS120

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ekipman
    • Web sunucusu
      Hayır
    • Kanal Sayısı
      8
    Gerilim
    • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
      21 - 32 V
    • Çalışma gerilimi
      24 - 24 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      DC
    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Ölçüler
    • Genişlik birimi sayısı
      1
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      RJ45
    Metinler
    • Bağlantı tipi
      Bağlantı ucu üzer­inden çalışma gerilimi bağlantısı, Ether­net/IP ağları için RJ45 bağlantısı ile
    Fonksiy­onlar
    • Fonksiyon kanalı sayısı
      8

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB
    REACH declaration TYFS120
    PDF
    RoHS report TYFS120
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TYFS120 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TYFS120

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,17 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS Database for TYFS120 | Hager Türkiye

      ETS Database for TYFS120

      KNX ürün veritabanı en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,63 kB
      Resim ETS Database for TYFS120 | Hager Türkiye

      ETS Database for TYFS120

      KNX ürün veritabanı en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,64 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS-Easy TYFS120 | Hager Türkiye

      Application description ETS-Easy TYFS120

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-14

      PDF
      488,48 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75630004 -  alıcı yüzeye monte abus
      75630004
      alıcı yüzeye monte abus
    • 2
      TYFS671D -
      TYFS671D
    • 3
      TYFS672D -
      TYFS672D
    • 4
      TYFS130 -
      TYFS130
    • 5
      TYFS121 -
      TYFS121

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin