2'li çerçeve, R.classic, paslanmaz çelik/beyaz, metal mat 10122014
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Hareket sensörü sensör elemanı 8 mevcut ürünler -
USB güç kaynağı 2 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 4 mevcut ürünler -
Jaluzi kontrol ünitesi 2 mevcut ürünler -
Jaluzi kapağı 2 mevcut ürünler -
Priz çıkışı 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı2
Malzemeler
-
ColourPaslanmaz çelik
-
RAL kodRAL'a benzer 9022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Paslanmaz çelik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik81,20 mm
-
Genişlik152,20 mm
-
Derinlik9,90 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK07
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge