• 260219
    EAN
    4011334467854
    VPE
    1 parça

    260219

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    260219

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Gerilim
    • Giriş gerilimi
      230 - 230 V
    • Çıkış gerilimi
      5 - 5 V
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      32 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      34 mm
    Ekipman
    • Priz sayısı
      2
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    • minyatür sigortalı
      Hayır
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      9010
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    Güç
    • Çıkış gücü
      15 W
    • Güç tüke­timi (yedek)
      0,15 W
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      0,20 A
    • Çıkış akımı
      3,000 mA
    Metinler
    • Konnek­törler / jaklar
      A tipi 2 USB soketi ile
    • Sigorta
      Kısa devre ve aşırı yük koru­malı (elektronik sigorta)
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    • Koruma
      Geliştir­ilmiş kontak koru­ması ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 260219
    PDF
    RoHS report 260219
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 260219 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 260219

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Türkiye

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

      Declaration of conformity

      Uygunluk beyanı International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2021-06-16 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin