230 V USB'li priz, 2'li, 3.0A, yuvarlak destek halkası, 260215
EAN
4011334467861
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 42 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
Gerilim
-
Giriş gerilimi230 - 230 V
-
Çıkış gerilimi5 - 5 V
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik32 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular34 mm
Ekipman
-
Priz sayısı2
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
-
minyatür sigortalıHayır
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
Güç
-
Çıkış gücü15 W
-
Güç tüketimi (yedek)0,15 W
Elektrik akımı
-
Anma akımı0,20 A
-
Çıkış akımı3,000 mA
Metinler
-
Konnektörler / jaklarA tipi 2 USB soketi ile
-
SigortaKısa devre ve aşırı yük korumalı (elektronik sigorta)
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
KorumaGeliştirilmiş kontak koruması ile
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration
Uygunluk beyanı International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Uygunluk beyanı International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Uygunluk beyanı International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Daha fazla belge