Küçük konnektör için p R.classic, parlak beyaz 11962079
EAN
4011334377146
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 24 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik48,40 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiHoparlör soketi
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiTırnaklı montaj
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsBerker serie R.classic
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin