Enerji sayaçları
Elektrik sayaçları ile şebeke kalitenizi inceleyin
Sayaçlar sayesinde enerji ve şebeke kalitesini tüm detaylarıyla kontrol ve analiz
edebilirsiniz. Enerji ölçüm çözümlerimiz, ihtiyaç duyduğunuz enerji tüketim seviyelerine uyum sağlayarak elektrik tesisatınızı daha iyi anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur.
Muhteşem bir enerji ölçüm çözümü!
Her geçen gün enerji şeffaflığının önemi birçok alanda giderek artıyor ve bu şeffaflığın sağlanmasının en önemli ön koşulu, tüm tüketimi kaydeden ve hatta gerektiğinde ileten akıllı sayaçlarıdır. Enerji kullanımınızı anlık olarak izleyin ve her uygulama ve tüketime özel çözümlerle enerjiyi verimli bir şekilde ölçün!
Enerji sayaçları ve akım trafoları
Mükemmel kombinasyon
Yeni üç fazlı enerji sayaçları, tüm bağlantılarda 125 A'e kadar olan akımların doğrudan ölçülmesini sağlar. Bu özellik sadece Hager'de var! 6.000 A'e kadar dolaylı ölçümler için pulse,
M-bus veya Modbus arayüzlü enerji sayaçları bulunur.
Ayrıca akım trafolu versiyonlarda yüksek primer akımlar
(50 - 4.000 A'e kadar) mevcuttur.

Tüm iletişim kanallarına açık
Yeni enerji sayaçlar,ı tüm ortak arayüzler aracılığıyla iletişim kurar: uygulamaya bağlı olarak pulse ölçümü, M-Bus (genellikle konut) ya da Modbus (genellikle bina). Modbus cihazları, vidalı sabitleme teknolojisi veya pratik tak-çalıştır teknolojisi ile donatılmıştır. İkinci durumda, ters kutup korumalı RJ45 soketi, agardio.manager enerji izleme sunucusuna hatasız ve kolay bağlantı garanti eder.

1 fazlı 230 V
3 fazlı 400 V
Binanız için en uygun enerji ölçüm çözümü nedir?
Hager'in enerji sayaçları ile elektrik tesisatlarını analiz ederken doğru bilgiler elde edebilirsiniz. Altyapınızı daha iyi anlamak ve yönetmek için doğru kararlar almanıza yardımcı olur.
Enerji sayaçları ikiye ayrılır:
- Basit sayaçlar, enerji tüketimini kWh cinsinden ölçer (tıpkı faturanızdaki gibi).
- Gelişmiş sayaçlar, enerji tüketiminiz hakkında daha ayrıntılı ve doğru bilgiler sağlar.
ISO 50001 - Enerji yönetimi
standardı
Giderek daha fazla şirket, uluslararası enerji yönetimi standardı ISO 50001'e uygun belge almak için harekete geçiyor. Enerji yönetimi standartları ile şirketler artık sadece öncelikli enerji tüketimindeki azalmanın sonucu olarak sadece daha az elektrik tüketmekle kalmıyor, üstelik EEG (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası) vergilerinin çoğu sonradan geri ödendiği için aslında daha fazla para kazanmaktadır.
Bugün kWh başına yaklaşık 7 Eurocent düşüyor. Daha büyük şirketlerde veya konutlarda bu rakam yılda on binlerce Euro'ya ulaşabiliyor. Hager enerji sayacı ile bu avantajlardan sürekli olarak faydalanabilirsiniz. Böylece tüm elektrik tesisatı faturanızdan tasarruf edersiniz!