Berker R.3

Zıtlıkların gücü

Kare çerçeve, yuvarlak merkezî parçalar - R.3 zıtlıklara odaklanır. Sürekli köşeli çerçeveler ürüne son derece farklı bir görünüm kazandırır. Bu özelliği sadece heyecan verici tasarımları sevenleri memnun etmekle kalmaz, aynı zamanda R.3'ü kanallarda kullanılacak ideal anahtar serisi haline getirir. 10 mm kalınlığındaki taban destekleri 7 mm plastik ve 3 mm yüzeyden oluşur ve doğal eloksallı alüminyum, mat paslanmaz çelik, cam veya plastik olarak mevcuttur. Siyah ve kutup beyazı renkleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Aydın­latma kontrolü - Berker R.3

Tek bir kalıptan çıkan tekno­loji: Berker aydın­latma kontrol sistemi ile her şey birbirine uyar, böylece farklı çözümler için çok sayıda kombinasyon mümkündür.

Hareket dedek­törleri - Berker R.3

Daha fazla huzur ve güven­lik: Hager hareket dedek­törleri ile.

Jaluzi kontrolü - Berker R.3

Konfor önemli olduğunda: panjur­lar, jaluz­iler, brandalar, stor ve yatay kapıların yanı sıra elektrikle çalışan pencerel­erin ve tavan camlarının kontrolü için her şey.

HVAC kontrol - Berker R.3

Isıtma, hava­landırma ve iklim­lendirmeyi kontrol etmeye ve düzen­le­meye yönelik Berker ürün­ler­iyle iç mekân iklimin­izin kontrolünü elinize alın.

Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.3

Berker ile iyi eğlenceler: iyi plan­lanmış kablo tesisatı ve eğlence uygu­lamalarına yönelik çözümler­.

Bari­y­ersiz uygu­lama - Berker R.3

Y­aşam kolay­laştı: Berker tekno­lojisi ekip­manın basit ve güvenli çalışmasını sağlar.