Enerji sayaç­ları

Elektrik sayaç­ları ile şebeke kali­te­nizi ince­leyin

Sayaçlar saye­sinde enerji ve şebeke kali­te­sini tüm detay­la­rıyla kontrol ve analiz 

edebi­lir­siniz. Enerji ölçüm çözüm­le­rimiz, ihtiyaç duydu­ğunuz enerji tüketim sevi­ye­le­rine uyum sağla­yarak elektrik tesi­sa­tı­nızı daha iyi anla­ma­nıza ve iyileş­tir­me­nize yardımcı olur. 

Comptage energie electrique hager, compteurs electriques

Muhteşem bir enerji ölçüm çözümü!

Her geçen gün enerji şeffaf­lı­ğının önemi birçok alanda giderek artıyor ve bu şeffaf­lığın sağlan­ma­sının en önemli ön koşulu, tüm tüke­timi kaydeden ve hatta gerek­ti­ğinde ileten akıllı sayaç­la­rıdır. Enerji kulla­nı­mı­nızı anlık olarak izleyin ve her uygulama ve tüke­time özel çözüm­lerle ener­jiyi verimli bir şekilde ölçün!


Uygu­la­malar

Elektrik stan­dar­dıyla uyumlu

IEC 60 364-8-1, ISO 50 001 ve ülkeye göre değişen stan­dart­lara uymak sizin sorum­lu­lu­ğu­nuz­dadır. Ölçüm ciha­zı­nızın ülke­nizin stan­dart­la­rına ve kullanım amacına (aydınlatma, sıcaklık vb.) uygun oldu­ğundan emin olun.

Elektrik fatu­ra­la­rı­nızı azaltın

Enerji mali­yet­le­ri­nizi azaltmak mı isti­yor­sunuz? Daha ileri gidip gerçek perfor­mans ölçüm­leri oluş­turmak için gelişmiş sayaçlar, elektrik şebe­ke­sinin kali­te­siyle bağlan­tılı sapma­ları daha iyi anla­ma­nızı sağlar.

Ağ hata­la­rını tespit edin

Gelişmiş enerji çözüm­leri ile bina­nızın enerji tüke­timi hakkında doğru bilgiler alabi­lir­siniz:
- Şebe­ke­deki anor­mal­lik­leri ve hata­ları tespit edin,
- Arıza­ları tahmin edin,
- Elektrik sözleş­me­le­ri­nizi daha etkili ve verimli bir şekilde uzlaşmak için tüke­ti­miniz hakkında ayrın­tılı bilgi alın.


Enerji sayaç­ları ve akım trafo­ları

Mükemmel kombi­nasyon

Yeni üç fazlı enerji sayaç­ları, tüm bağlan­tı­larda 125 A'e kadar olan akım­ların doğrudan ölçül­me­sini sağlar. Bu özellik sadece Hager'de var! 6.000 A'e kadar dolaylı ölçümler için pulse,
M-bus veya Modbus arayüzlü enerji sayaç­ları bulunur.

Ayrıca akım trafolu versi­yon­larda yüksek primer akımlar

(50 - 4.000 A'e kadar) mevcuttur.

compteur électrique, armoire électrique hager, comptage et gestion

Tüm iletişim kanal­la­rına açık

Yeni enerji sayaçlar,ı tüm ortak arayüzler aracı­lı­ğıyla iletişim kurar: uygu­la­maya bağlı olarak pulse ölçümü, M-Bus (genel­likle konut) ya da Modbus (genel­likle bina). Modbus cihaz­ları, vidalı sabit­leme tekno­lo­jisi veya pratik tak-çalıştır tekno­lo­jisi ile dona­tıl­mıştır. İkinci durumda, ters kutup koru­malı RJ45 soketi, agardio.manager enerji izleme sunu­cu­suna hatasız ve kolay bağlantı garanti eder.


1 fazlı 230 V

40 Ampere kadar

Haber­leş­mesiz | ECN140D

Pulse | ECP140D

M-bus| ECM140D

RS485 | ECR140D

1 fazlı 80 Amper

Pulse | ECP180D

M-bus | ECM180D

RS485  | ECR180D

RJ45 | ECA180D


3 fazlı 400 V

3 fazlı 80 Amper

Pulse | ECP380D
M-bus | ECM380D
RS485 | ECR380D

RJ45 | ECA380D

3 fazlı 125 Amper

Pulse | ECP310D
M-bus | ECM310D
RS485 | ECR310D

RJ45 | ECA310D

6000 Ampere kadar dolaylı / 5 ya da 1 CT oranı ile

Pulse | ECP300C

M-bus | ECM300C
RS485 | ECR300C

RJ45 | ECA300C


Binanız için en uygun enerji ölçüm çözümü nedir?

Hager'in enerji sayaç­ları ile elektrik tesi­sat­la­rını analiz ederken doğru bilgiler elde edebi­lir­siniz. Altya­pı­nızı daha iyi anlamak ve yönetmek için doğru kararlar alma­nıza yardımcı olur.

Enerji sayaç­ları ikiye ayrılır:

  • Basit sayaçlar, enerji tüke­ti­mini kWh cinsinden ölçer (tıpkı fatu­ra­nız­daki gibi).
  • Gelişmiş sayaçlar, enerji tüke­ti­miniz hakkında daha ayrın­tılı ve doğru bilgiler sağlar.

ISO 50001 - Enerji yöne­timi

stan­dardı

Giderek daha fazla şirket, ulus­la­ra­rası enerji yöne­timi stan­dardı ISO 50001'e uygun belge almak için hare­kete geçiyor. Enerji yöne­timi stan­dart­ları ile şirketler artık sadece önce­likli enerji tüke­ti­min­deki azal­manın sonucu olarak sadece daha az elektrik tüket­mekle kalmıyor, üstelik EEG (Yeni­le­ne­bilir Enerji Kaynak­ları Yasası) vergi­le­rinin çoğu sonradan geri öden­diği için aslında daha fazla para kazan­mak­tadır.

Bugün kWh başına yaklaşık 7 Euro­cent düşüyor. Daha büyük şirket­lerde veya konut­larda bu rakam yılda on binlerce Euro'ya ulaşa­bi­liyor. Hager enerji sayacı ile bu avan­taj­lardan sürekli olarak fayda­la­na­bi­lir­siniz. Böylece tüm elektrik tesi­satı fatu­ra­nızdan tasarruf eder­siniz!


Nasıl yardımcı olabi­liriz?

Bizimle ileti­şime geçin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.