Impulsrelä med två slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 12 V. 1 modul. EPN521
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontakt för apparat i fördelningscentral 4 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström16 A
-
Stand-by förbrukning6 mA
-
Antal moduler1
-
Anslutningstyp2NO
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 10 mm²
-
Antal anslutningar2
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Styrspänning AC12 - 12 V
-
Styrspänning DC0 - 0 V
-
Styrspänning 112 - 12 V
-
Nominell isolationsspänning Ui250 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-5 - 40 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Total effektförlust vid nominell märkström2,40 W
-
Absorberad startström25 VA
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,50 mm
-
Djup63 mm
-
Max. lysrörsbelastning800 VA
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EPN521
-
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF59,69 kB -
Produktdatablad
UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf
Technical data sheet including characteristics for latching relays.
PDF121,37 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2020-09-10
PDF262,84 kB