The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EPN051
    Hjälpkontakt EPN051 (E-nr: 4028501). Sättes om vänstersida på impulsreläet. Fyra olika tillbehör finns: central TILL/-FRÅN för central styrning av ett flertal belysningsströmkretsar, central TILL/FRÅN till överordnad central styrning, samt även lokal centralstyrning och hjälpkontakt. Med dessa tillbehör kan hela belysningssystemet automatiseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Alla reläer har indikeringsfunktion för kontaktstatus.
    EAN
    3250612360550
    E-nr.
    4028501
    Förp
    1 st

    Hjälpkontakt till impulsreläer för EPN5-serie, 1 slutande 1 brytande kontakt, 2A EPN051

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Hjälpkontakt till impulsreläer för EPN5-serie, 1 slutande 1 brytande kontakt, 2A

    EPN051

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      2 A
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      250 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0,50
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Anslut­ningstyp
      1NC+1NO
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,10 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      8,75 mm
    • Djup
      58 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EPN051
    PDF
    RoHS-certifikat EPN051
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EPN051 | Hager Sverige

      Produktbild EPN051

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EPN051 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EPN051

      Hjälpkontakt 2A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Sverige

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Installationshandbok da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      59,69 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group