The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Impuls­relä och till­behör
    • EPN053
    Hjälpkontakt impulsstyrning EPN053(E-nr: 4028507). Sättes om vänstersida på impulsreläet. Fyra olika tillbehör finns: central TILL/-FRÅN för central styrning av ett flertal belysningsströmkretsar, central TILL/FRÅN till överordnad central styrning, samt även lokal centralstyrning och hjälpkontakt. Med dessa tillbehör kan hela belysningssystemet automatiseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Alla reläer har indikeringsfunktion för kontaktstatus.
    EAN
    3250612360574
    E-nr.
    4028507
    Förp
    1 st
    • Impuls­relä och till­behör

    Hjälpkontakt till impulsrelä för funktion av impulsstyrning via strömställare EPN053

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Hjälpkontakt till impulsrelä för funktion av impulsstyrning via strömställare

    EPN053

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      2 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0,50
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,10 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      8,90 mm
    • Djup
      64 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EPN053
    PDF
    RoHS-certifikat EPN053
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EPN053 | Hager Sverige

      Produktbild EPN053

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EPN053 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EPN053

      Impulsstyrning via strömställare

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Sverige

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Installationshandbok da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      59,69 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EPN525 - Impulsrelä med 2 slutande och 2 brytande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V 2 mod.
      EPN525
      Impulsrelä 2sl+2br 230V
      E-nr.
      4028490
    • 2
      EPN526 - Impulsrelä med två slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 48 V. 1 modul.
      EPN526
      Impulsrelä 2sl 48V
      E-nr.
      4028476
    • 3
      EPN520 - Impulsrelä med två slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul.
      EPN520
      Impulsrelä 2sl 230V
      E-nr.
      4028478
    • 4
      EPN515 - Impulsrelä med 1 slutande och 1 brytande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V 1 mod.
      EPN515
      Impulsrelä 1sl+1br 230V
      E-nr.
      4028486
    • 5
      EPN510 - Impulsrelä med en slutande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul.
      EPN510
      Impulsrelä 1sl 230V
      E-nr.
      4028468

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group