Hjälpkontakt till impulsrelä för funktion av impulsstyrning via strömställare EPN053
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Märkström2 A
-
Antal moduler0,50
-
Driftstemperatur-5 - 40 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 10 mm²
-
Total effektförlust vid nominell märkström0,10 W
-
Höjd85 mm
-
Bredd8,90 mm
-
Djup64 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EPN053
-
Installationshandbok
Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053
Installationshandbok da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF104,04 kB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF59,69 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07
PDF315,24 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-11-07
PDF331,38 kB